bestelinformatie: Krimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
polarisatie
N
materiaal (Isolatiebehuizing)
PA 6.6
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Type contactswitch
Bus
toepassing
signaal
aantal polen
12
draairichting
tegengesteld
stekerbeeld
12
Aantal (Contactgroep 1)
12
contactdiameter (Contactgroep 1)
1 mm
nominale stroom contact (Contactgroep 1)
8 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning contact (Contactgroep 1)
48 V AC
74 V DC
test-stootspanning
1,5 kV
overspanningscategorie
III
vervuilingsgraad
3
behuizing
Opmerking
contactblokken separaat bestellen
uitvoering
Kabelconnector-behuizing
Schroefdraadsoort
M23
Bouwvorm
recht
Type vergrendeling
Schroefvergrendeling
Pg-wartel
zonder
materiaal (behuizing)
Metaal
beschermklasse (gemonteerd)
IP65
IP67
IP68
Afdichting
kabelbuitendiameter
3 mm ... 10,5 mm
materiaal afdichting
NBR
Artikelnummer
1600132
Verpakkingseenheid
20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode
ABRAFA
GTIN
4046356228701
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
73,47 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
69,29 g
Land van herkomst
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.