CA-07S1N8A8006X - Kabelconnector
1243796

M23, Kabelconnector, toepassing: signaal, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 7, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 4 mm ... 6 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering