KMK/GP - Kabelcodering
1797991

Kabelcodering, Green Product, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 10 ... 25 mm, montagetechniek: Montage met kabelbinders, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Adercoderingshouders voor insteekschildjes voor het markeren en bundelen van kabels en aders
Codeer uw schakelkast duurzaam met de grondstofbesparende adercoderingshouders van de productgroep KMK/GP
Geen kwaliteitsverschillen op het gebied van technische en optische eigenschappen, afdrukkwaliteit en duurzaamheid in vergelijking met conventionele etiketteringsmaterialen
Aan de productgroep KMK/GP worden ISCC PLUS-gecertificeerde biocirculaire grondstoffen toegewezen volgens de ISCC-massabalansbenadering. Bij deze aanpak wordt aan het product een overeenkomstige hoeveelheid biocirculaire grondstoffen toegewezen, die gedurende de gehele waardeketen op transparante wijze wordt gevolgd.
De adercoderingshouders KMK/GP zijn in combinatie met de insteekschildjes EMT/GP geschikt voor het coderen van kabels en aders in de schakelkastbouw.
Volgens interne berekeningen van de Product Environmental Footprint (PEF) gaat de productgroep KMK/GP gepaard met ongeveer 109% minder CO₂-uitstoot van het basismateriaal dan de conventionele productgroep KMK.
De codering met grondstoffenbesparende materialen helpt de totale CO₂‑voetafdruk van een schakelkast te verminderen, zonder dat dit invloed heeft op de technische prestaties
Met Green Products van Phoenix Contact geeft u een teken voor de toekomst. Het grondstoffenbesparende en systemische markeringsportfolio is perfect op maat gemaakt voor gebruik in de schakelkast.