Choose marking materials linked to bio-circular raw materials for your control cabinet. The marker carriers from the KMK/GP product group are linked to bio-circular materials and support the use of raw materials derived from biogenic waste and residue streams such as used cooking oils, food waste, or tall oils. These alternative raw materials can be integrated into existing plastic material streams while maintaining the same technical properties as conventional plastics. As a result, you receive products with the same proven performance and reliability as before while helping to reduce the reliance on fossil-based resources.
The KMK/GP product group is linked to ISCC PLUS-certified bio-circular materials that are attributed to the product via the ISCC mass balance approach. Through this approach, an equivalent amount of bio-circular raw materials is allocated to the product and transparently tracked throughout the value chain.
In combination with the EMT/GP insert labels, the KMK/GP marker carriers are ideally suited for the identification of wires and cables in control cabinet building. Based on internal Product Environmental Footprint (PEF) calculations, the KMK/GP product group is associated with approximately 109% lower carbon emissions of the base material compared with the conventional KMK product group. The corresponding PEF report can be downloaded from the Downloads section.
KMK 2/GP
-
Kabelcodering
1797992
Kabelcodering, Green Product, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Adercoderingshouders voor insteekschildjes voor het markeren en bundelen van kabels en aders
Codeer uw schakelkast duurzaam met de grondstofbesparende adercoderingshouders van de productgroep KMK/GP
Geen kwaliteitsverschillen op het gebied van technische en optische eigenschappen, afdrukkwaliteit en duurzaamheid in vergelijking met conventionele etiketteringsmaterialen
Aan de productgroep KMK/GP worden ISCC PLUS-gecertificeerde biocirculaire grondstoffen toegewezen volgens de ISCC-massabalansbenadering. Bij deze aanpak wordt aan het product een overeenkomstige hoeveelheid biocirculaire grondstoffen toegewezen, die gedurende de gehele waardeketen op transparante wijze wordt gevolgd.
De adercoderingshouders KMK/GP zijn in combinatie met de insteekschildjes EMT/GP geschikt voor het coderen van kabels en aders in de schakelkastbouw.
Volgens interne berekeningen van de Product Environmental Footprint (PEF) gaat de productgroep KMK/GP gepaard met ongeveer 109% minder CO₂-uitstoot van het basismateriaal dan de conventionele productgroep KMK.
De codering met grondstoffenbesparende materialen helpt de totale CO₂‑voetafdruk van een schakelkast te verminderen, zonder dat dit invloed heeft op de technische prestaties
Met Green Products van Phoenix Contact geeft u een teken voor de toekomst. Het grondstoffenbesparende en systemische markeringsportfolio is perfect op maat gemaakt voor gebruik in de schakelkast.