Wetenswaardigheden
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
PKB 290X4,8 - Kabelbinder
PKB 290X4,8
-
Kabelbinder
1005499
Kabelbinder, afmetingen: l x b, 290 x 4,8 mm, kleur: transparant
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Kabelbinders
Trekvastheid GRP
220 N
Afmetingen
Breedte
4,8 mm
lengte
290 mm
Materiaal
Kleur
transparant
materiaal
PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V2
toevoegingen
halogeenvrij
Kabel/leiding
Trekvastheid
220 N
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)
-10 °C ... 60 °C
bestendigheid tegen UV-straling
ja
Montage
montagetechniek
niet losneembaar
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1005499
Verpakkingseenheid
1.000 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1.000 Stuks
Verkoopcode
BE7131
Productcode
BE7131
GTIN
4017918012564
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
1,97 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
1,97 g
Douanetariefnummer
39269097
Land van herkomst
Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd.
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie