Printconnectoren
KGS-PC 4/ 9 - Kabelbehuizing
KGS-PC 4/ 9
-
Kabelbehuizing
1837285
Kabelbehuizingen, artikelfamilie: KGS-PC 4
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Kabelbehuizingen
Productfamilie
KGS-PC 4
aantal polen
9
Rastermaat
0 mm
Materiaal
Isolatiemateriaal
ABS
isolatiemateriaalgroep
I
CTI volgens IEC 60112
600
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
HB
Afmetingen
Rastermaat
-
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1837285
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode
AAHZDH
Productcode
AAHZDH
GTIN
4017918051983
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
33,43 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
31,66 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
PL
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,127 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Toebehoren
KGS-MSTB 2,5/ DST
-
Kabelbehuizing
1784914
CPH 9-15
-
Knikbeveiligingstul
3000768
PC 4/ 9-ST-7,62
-
Printconnectoren
1804975
Vaak gezocht
Pin headers
Product-helpfunctie