VIP-CAB-FLK20/0,14/4,0M
-
Kabel
2318596
Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 20-polig, 180 °-aansluiting); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 20-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 4 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Lengten naar wens
10-polig ... 20-polig
Individueel serienummer
Connector overeenkomstig IEC 60603-13
1:1-verbinding