CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,5M
-
Kabel
2318169
Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: afzonderlijke aders (16-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 16-polig); kabellengte: 2,5 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Connector overeenkomstig IEC 60603-13
Aan één zijde open uiteinde
1:1-verbinding