CABLE-D37F-FLK50-ETHA/...
-
Kabel
1530080
Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; aansluiting 1: D-SUB-busconnector (1x 37-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig); kabellengte: variabel
Productdetails
| Producttype | Systeemkabel |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (vaste montage) |
| -10 °C ... 70 °C (flexibele montage) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| stroom (per circuit, 50 °C) | ≤ 1 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
| stroom (per circuit, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| test-stootspanning | 0,6 kV |
| ondersteunde besturing: SIEMENS ET 200SP HA | |
| passend terminalblok | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| passend randapparatuurmoduul | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| kabellengte | variabel |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| aantal polen | 50 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | 50X0.14 [PVC] |
| Adersoort | Geconfectioneerde systeemkabel |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 50x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 10,30 mm ±0,4 mm |
| buitenmantel, materiaal | Semi-stug PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| kabelweerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 86 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 161 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 15x buitendiameter) |
| Halogeenvrij | nee |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
| VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
| IEC 60332-3-22 (leiding) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
| kabeluitvoering | Kabel voor één module |
| Kleurcode: Afzonderlijke ader | |
| zwart | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| bruin | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| rood | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| oranje | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| geel | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| groen | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| blauw | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| paars | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| grijs | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| wit | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| wit-zwart | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| wit-bruin | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| wit-rood | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| wit-oranje | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| wit-geel | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| wit-groen | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| wit-blauw | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| wit-paars | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| wit-grijs | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| bruin-zwart | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| bruin-rood | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| bruin-oranje | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| bruin-geel | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| bruin-groen | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| bruin-blauw | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| bruin-paars | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| bruin-grijs | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| bruin-wit | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| groen-zwart | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| groen-bruin | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| groen-rood | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| groen-oranje | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| groen-blauw | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| groen-paars | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| groen-grijs | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| groen-wit | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| geel-zwart | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| geel-bruin | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| geel-rood | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| geel-oranje | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| geel-blauw | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| geel-paars | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| geel-grijs | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| geel-wit | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| grijs-zwart | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| grijs-bruin | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| grijs-rood | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| grijs-oranje | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| veldniveau | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-busconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 50 |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| besturingsniveau | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
| schroefdraad | UNC4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 37 |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
| steekcycli | > 200 |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 1530080 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK225S |
| Productcode | DK225S |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
FLKM-PA-D37/ETHA - Frontadapter 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Passief module 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Passief module 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - Passief module 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - Passief module 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - Passief module 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Actief moduul 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - Actief moduul 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - Passief module 2290614
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem