ILB IB 24 DI16 DO16 - I/O-module
2862385

Inline, Block IO, INTERBUS, Inline-connector met schermaansluiting, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connector

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

16 digitale ingangen
16 digitale uitgangen
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 125 mA
Maximaal toegestane belastingsstroom uit de klem: 2 A
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 8 A
Diagnose- en statusindicaties