ILB IB 24 DI 8 DO 8
-
I/O-module
2862372
Inline, Block IO, INTERBUS, Inline-connector met schermaansluiting, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connector
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 95 mm |
| Hoogte | 141 mm |
| diepte | 57 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen met connectoren |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| Railmontage |
| Kleur | groen |
| INTERBUS | |
| Aansluitmethode | Inline-connector met schermaansluiting |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 |
| Aantal ingangen | 8 |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -30 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | 5 mA |
| Sensorstroom totaal | max. 2 A |
| toelaatbare kabellengte naar de sensor | 100 m |
| aanspreektijd typ. | ca. 500 µs |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| Aantal uitgangen | 8 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| begrenzing inductieve afschakelspanning | ca. -36 V |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 4 A |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 4 A |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| nom. inductieve belasting | 12 VA |
| nom. lampbelasting | 12 W |
| nom. ohmse belasting | 12 W |
| maximale schakelfrequentie bij nominale inductieve belasting | 0,5 Hz |
| bestendigheid tegen continu aangesloten retourspanning | 2 A |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| Inline | |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connector |
| aantal kanalen | 16 |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 80 mA |
| Potentialen | |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 2 A |
| Potentialen: Voeding van de actoren (UA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 4 A |
| Potentialen | |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 80 mA |
| Potentialen | |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 2 A |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Periferie / inkomende remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 108 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | max. 85 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| stooremissie | Klasse B (woonomgeving) |
| Artikelnummer | 2862372 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI1A1 |
| Productcode | DRI1A1 |
| GTIN | 4017918923853 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 367,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 350 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
IB IL SCN-12-ICP - Inline-connector 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Inline-connector 2727624
-
IB IL SCN-6 SHIELD-CP - Inline-connector met schermaansl. 2863151
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
ESL 62X10 - Insteekstrook 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak 0803618
Uw voordelen
8 digitale ingangen
8 digitale uitgangen
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA
Maximaal toegestane belastingsstroom uit de klem: 2 A
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Diagnose- en statusindicaties
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem