ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX
-
I/O-module
2832962
Inline, Block IO, Ethernet, RJ45-Bus, Digitale ingangen: 32, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 2-draads, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connector
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 156 mm |
| Hoogte | 141 mm |
| diepte | 57 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen met connectoren |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| Railmontage |
| Ethernet | |
| Aantal kanalen | 2 |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s (met autonegotiation) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | 16 vast en 16 vrij te kiezen |
| Aantal ingangen | 32 |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 5 mA |
| aanspreektijd typ. | ca. 500 µs |
| vertragingstijd bij signaalwisseling van 0 naar 1 | 500 µs |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Aantal uitgangen | 16 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connector |
| aantal kanalen | 32 |
| diagnosemeldingen | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen Melding in het diagnoseregister |
| Kortsluiting sensorvoeding Melding in het diagnoseregister | |
| Onderspanning sensorvoeding Melding in het diagnoseregister |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 70 mA |
| Potentialen: voeding van de sensoren (US1) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 4 A |
| Potentialen: voeding van de sensoren (US2) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 4 A |
| Potentialen: Voeding van de actoren (UA1) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 4 A |
| Potentialen: Voeding van de actoren (UA2) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 4 A |
| Potentialen | |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 70 mA |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Periferie / logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Periferiebereik / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Logica / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 108 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | max. 85 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| stooremissie | Industriële omgeving |
| Artikelnummer | 2832962 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI1AB |
| Productcode | DRI1AB |
| GTIN | 4046356012324 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 565,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 500 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
ESL 62X10 - Insteekstrook 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak 0803618
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline-connector 2727637
-
IB IL SCN-12-ICP - Inline-connector 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Inline-connector 2727624
Uw voordelen
http (webserver)
SNMP
DDI
BootP
Modbus/TCP
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem