IBS ST ZF 24 BK RB-T - Kopstation
2750769

INTERBUS-ST-kopstation, 24 V DC, 9-polig, D-SUB met extra remotebusaftakking, 9-polig D-SUB, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met veerdrukaansluiting en moduulelektronica

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Extra in-/uitgangen on board
Koper- of glasvezelaansluiting
Extra remote-/localbusaftakking
Veerdrukaansluiting in insteekveerdruktechniek