INTERBUS-ST-kopstations met extra interfaces (bus)
Naast het opbouwen van een modulair I/O-station met ST-modulen kunnen de kopstations met extra INTERBUS-interfaces ook andere INTERBUS-netwerkdeelnemers aansluiten.
Het kopstation IBS ST 24 BK LB-T is voorzien van een extra localbusinterface met 15-polige D-SUB-connector. Op deze interface kunnen bijv. de vlakke I/O-modulen van PHOENIX CONTACT en frequentieomvormers met localbusinterface worden aangesloten.
Een extra remotebusaansluiting wordt geboden door de IBS ST 24 RB-T. Alle modulen met INTERBUS-remotebusinterface kunnen in deze vertakkende remotebus worden opgenomen.
Voor de integratie van INTERBUS-compatibele modulen in een INTERBUS-glasvezelnetwerk zijn in-/uitgangskopstations met extra glasvezelinterface leverbaar.
Bij alle INTERBUS-kopstations kunnen de extra businterfaces afzonderlijk worden afgeschakeld. Zij verrichten in zekere zin de taken van twee kopstations in het INTERBUS-systeem en worden in de adreslijsten van de engineeringssoftware (CMD) ook zo behandeld.
Let op: bij het opbouwen van de aftakkende bus moet rekening worden gehouden met de door de INTERBUS-controlekaarten ondersteunde topologie.
IBS ST 24 BK RB-T
-
Kopstation
2753504
INTERBUS-ST-kopstation, 24 V DC, 9-polig, D-SUB met extra remotebusaftakking, 9-polig D-SUB, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Extra in-/uitgangen on board
Koper- of glasvezelaansluiting
Extra remote-/localbusaftakking