INTERBUS-ST-digitale uitgangsmodulen
De digitale INTERBUS-uitgangsmodulen zijn bestemd voor het aansluiten van digitale actoren, zoals elektromagnetische ventielen, relais of LED's.
Naast de standaard modulen IB ST 24 BDO ... wordt het programma afgerond met modulen met meer functionaliteit.
De functionaliteit van de standaard modulen is toereikend voor de meeste toepassingen. Voor specifieke toepassingen bieden de andere modulen extra elektronische functies, zoals:
- Indeling van de uitgangskanalen in vier galvanisch gescheiden groepen,
- Afzonderlijke elektronische kortsluitbeveiliging voor elk uitgangskanaal,
- Hogere uitgangsstroom, die voor bepaalde toepassingen nodig is.
Beide productlijnen bieden de typische INTERBUS-ST-voordelen, zoals bijv. meerdraads aansluittechniek en steekbare moduulelektronica.
IB ST 24 DO32/2
-
I/O-module
2754325
INTERBUS-ST-digitaal uitgangsmoduul, 32 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, 2-draads aansluittechniek, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
32 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 8 A
Diagnose- en statusindicaties