INTERBUS-ST digitale in- en uitgangsmodulen
Op de digitale INTERBUS-in- en uitgangsmodulen kunnen 8 sensoren en 8 actoren in 3-draads techniek worden aangesloten.
De moduulelektronica is steekbaar uitgevoerd. Bij storingen blijft het passieve basisklemmenblok op de montagerail en de actieve elektronica wordt met een eenvoudige handeling vervangen.
De modulen zijn beveiligd tegen polariteitsfouten en de uitgangen zijn bovendien met zekeringen beveiligd tegen kortsluiting. De status van de zekeringen wordt bewaakt, eventuele storingen worden doorgegeven aan de besturing.
De aardverbinding wordt direct bij het bevestigen van de modulen op de montagerail tot stand gebracht.
De bovenzijde van het moduul is voorzien van I/O-status-LED's en busdiagnose-LED's.
Alle modulen kunnen individueel op het royale, uittrekbare coderingsveld worden gecodeerd. De insteekkaarten kunnen met de hand, plotter of printer worden gecodeerd. Bovendien kunnen de klemaansluitingen met Zackband individueel worden gecodeerd.
IB ST 24 DIO 8/8/3-2A
-
I/O-module
2753708
INTERBUS-ST-digitaal in-/uitgangsmoduul, 8 ingangen, 24 V DC, 8 uitgangen, 24 V DC, 2 A, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
8 digitale uitgangen
8 digitale ingangen
Aansluiting van de actoren in 3-draads aansluittechniek
Aansluiting van de sensoren in 3-draads aansluittechniek
Galvanische scheiding
Diagnose- en statusindicaties
Railmontage