INTERBUS-ST-countermoduul
Het countermoduul IB ST 24 CNT is ontworpen voor het tellen van impulsen, het meten van frequenties en periodes, alsmede voor het genereren van impulsen.
Het moduul beschikt over 4 kanalen, die onafhankelijk van elkaar kunnen werken. De resolutie van de teller is 16 Bits. Het in cascade schakelen is eenvoudig mogelijk door meerdere tellers achter elkaar te schakelen.
Elk kanaal beschikt over een digitale uitgang, die bijv. automatisch geactiveerd wordt als een bepaalde telwaarde is bereikt. Hierdoor kunnen eenvoudige applicaties door het moduul zelfstandig worden uitgevoerd.
Het moduul is naar keuze leverbaar met schroef- of veerdrukaansluiting.
IB ST 24 CNT
-
Functiemoduul
2750400
INTERBUS-ST-countermoduul, 4 counteringangen, 24 V resp. 5 V DC signaalniveau, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Aansluiting van de sensoren in 2- of 3-draads aansluittechniek
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen