IB ST 24 AO 4/EF
-
I/O-module
2700839
INTERBUS-ST-analoog uitgangsmoduul, 4 uitgangen, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica
Productdetails
| Breedte | 118 mm |
| Hoogte | 116 mm |
| diepte | 117 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| ST-localbus | |
| Aantal kanalen | 2 |
| Aansluitmethode | ST-localbusconnector |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 4 |
| ID-code (dec.) | 125 |
| Lengtecode (dec) | 4 |
| ingangsadressen | 0 byte |
| uitgangsadressen | 8 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 0 byte |
| registerlengte (bus) | 8 byte |
| Analoog: | |
| benaming uitgang | Analoge uitgangen |
| Aansluittechniek | 2-, 3-draads (afgeschermd) |
| Aantal uitgangen | 4 (spanning of stroom) |
| D/A-omzettingstijd | max. 1 ms (incl. slew rate) |
| Resolutie D/A-omvormer | 12 Bit |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging; suppressordiode |
| weergave uitgangswaarden | 16 bits two-complement |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (modus SF en SF4) |
| 4 mA ... 20 mA (modus SF4) | |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | tot 500 Ω |
| uitgangssignaal spanning | -10 V ... 10 V (modus BP) |
| 0 V ... 10 V (modus SF en SF4) | |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 2 kΩ |
| Producttype | IO-componenten |
| bouwvorm | modulair |
| Interbus Smart Terminal | |
| Bedrijfstoestand | Procesdatabedrijf met 4 woorden |
| diagnosemeldingen | Uitval interne periferievoeding Periferiefoutmelding bij kopstation |
| uitval zekering F1 Periferiefoutmelding bij kopstation | |
| uitval periferievoeding Periferiefoutmelding bij kopstation |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | ST-localbusconnector |
| Benaming | Logicavoeding |
| voedingsspanning | 9 V DC (uit de ST-localbus) |
| stroomopname | typ. 54 mA |
| max. 80 mA | |
| opgenomen vermogen | typ. 0,5 W |
| Voeding: voedingsspanning periferie | |
| Benaming | US |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 48 mA (modus BP) |
| typ. 130 mA (modus SF en SF4) | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Bus/uitgangen | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Voedingsspanning/uitgangen | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Voedingsspanning/aardklem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Periferiespanning/aardklem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Klemmenblok |
| Klemmenblok | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2700839 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI342 |
| Productcode | DRI342 |
| GTIN | 4046356660501 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 585 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 585 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 11,88 kg CO2e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem