De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met deze klem kunnen signalen afkomstig van standaard thermo-elementen worden geregistreerd. De klem ondersteunt thermo-elementen type L volgens DIN 43710. De meetwaarden worden in genormeerd formaat weergegeven. Inline ECO-klemmen zijn toegelaten voor het temperatuurbereik van 0 °C tot +55 °C. De elektronicasokkel en de Inline-connectoren zijn bij de levering inbegrepen.
IB IL UTH 4/L-ECO
-
Inline-functiemoduul
2702504
Inline ECO, temperatuurregistratieklem, analoge UTH-ingangen: 4 (type L), aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kbit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connector
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,2 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Kleur | groen |
| Inline-localbus | |
| Aantal kanalen | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 04 |
| ID-code (dec.) | 126 |
| Lengtecode (dec) | 04 |
| procesdatakanaal | 64 Bit |
| ingangsadressen | 8 byte |
| uitgangsadressen | 0 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 0 byte |
| registerlengte (bus) | 64 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
| Analoog: | |
| benaming ingang | analoge UTH-ingangen |
| beschrijving van de ingang | differential ingangen |
| Aantal ingangen | 4 (type L) |
| Aansluitmethode | Inline-connector |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Opmerking bij de aansluittechniek | afgeschermd |
| A/D-omzettingstijd | typ. 120 ms |
| Resolutie A/D-omvormer | 24 Bit |
| toepasbare sensortypen (TC) | L |
| Tolerantie, relatief | typ. ± 0,28 % (van de eindwaarde van het meetbereik, incl. tolerantie van de referentiepositie) |
| Zie tabellen m.b.t. tolerantiegegevens | |
| Tolerantie, absoluut | typ. ± 1,9 K (compensatiepunt) |
| Zie tabellen m.b.t. tolerantiegegevens | |
| meetprincipe | Sigma/delta-methode |
| meetwaarderesolutie | 16 bits (15 bits + voorteken) |
| update procesdata | < 10 ms |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging van de ingangen |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline ECO |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connector |
| diagnosemeldingen | Uitval interne periferievoeding Periferiefoutmelding bij kopstation |
| controlesomfout Periferiefoutmelding bij kopstation |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 55 mA |
| typ. 38 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 39 mA |
| typ. 32 mA | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: buslogica (localbus, logicavoeding) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: analoge periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2702504 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI143 |
| Productcode | DRI143 |
| GTIN | 4055626206202 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 87,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 69 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
SK 20 - Schermaansluitklem 3025189
-
SK 35 - Schermaansluitklem 3026463
-
AB-SK - Ondersteuningsblok 3025341
-
AB-SK 65 - Ondersteuningsblok 3026489
-
AB-SK/E - Ondersteuningsblok 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
AK 4 - Aansluitklem 0404017
-
AKG 4 GNYE - Aansluitklem 0421029
-
AKG 4 BK - Aansluitklem 0421032
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
MTKD-FE/CUNI - Thermospanningsklemmenpaar 3100046
-
SK 8 - Schermaansluitklem 3025163
Uw voordelen
4 differential ingangen voor thermo-elementen
Meetbereik: -200 °C ... +900 °C
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Diagnoseinformatie in procesdatawoord
Diagnoseweergave
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem