Inline-klemmen met het achtervoegsel "2 MBD" in de artikelbeschrijving werken met een overdrachtssnelheid van 2 Mbit/s. Deze klemmen zijn uit de handel genomen of niet meer in het assortiment. Als u deze overdrachtssnelheid nodig heeft, neem dan contact op met uw contactpersoon van Phoenix Contact. Als u kunt werken met een overdrachtssnelheid van 500 kbit/s, selecteer dan ter vervanging de overeenkomstige variant zonder het achtervoegsel "2MBD" in de artikelbeschrijving. Houd er rekening mee dat binnen een inline-station uitsluitend een gestandaardiseerde overdrachtssnelheid mag worden gebruikt. De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem maakt de werking van standaard randapparatuur met seriële interface mogelijk aan een bussysteem.
IB IL RS UNI-2MBD-PAC
-
Communicatiemoduul
2701025
Inline, Communicatiemoduul, seriële dataoverdracht; interface: RS-232, RS-485, RS-422: 1 (Alternatief te gebruiken); overdrachtssnelheid: 110 Bit/s ... 250000 Bit/s; overdrachtssnelheid in de localbus: 2 Mbit/s; beschermklasse: IP20; Omvang van de levering: inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 24,3 mm |
| Hoogte | 135,4 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| montagetechniek | Railmontage |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 2 Mbit/s |
| RS-232, RS-485, RS-422 | |
| Aantal interfaces | 1 (Alternatief te gebruiken) |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Gebruik afgeschermde kabels. |
| overdrachtssnelheid | 110 Bit/s ... 250000 Bit/s (parametreerbaar) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| ondersteunde protocollen | Transparant, end-end, XON/XOFF |
| ingangsbuffer | 4 kByte |
| uitgangsbuffer | 1 kByte |
| databits | 5 ... 8 |
| stopbits | 1 of 2 |
| afsluitweerstand | typ. 120 Ω (actief, geïntegreerd) |
| Rusttijd | 84 µs (tussen zenden en ontvangen van gegevens) |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 1F |
| ID-code (dec.) | 223 |
| Lengtecode (dec) | 31 |
| procesdatakanaal | 496 Bit |
| ingangsadressen | max. 62 byte |
| uitgangsadressen | max. 62 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 2 byte |
| registerlengte (bus) | max. 64 byte |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 23 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 1,3 W |
| Potentialen | |
| opgenomen vermogen | max. 1,3 W (Aan UL en UM, binnen de toegestane bedrijfstemperatuur) |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 90 mA (alle aansluitingen van de seriële interface kortgesloten) |
| typ. 78 mA | |
| opgenomen vermogen | typ. 585 mW |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 25 mA |
| typ. 15 mA | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: seriële interface / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: seriële interface / 24 V-voeding UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: seriële interface / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (UM) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2701025 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI151 |
| Productcode | DRI151 |
| GTIN | 4046356681773 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 174,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 135 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
Een serieel in- en uitgangskanaal in RS-232-, RS-422- en RS-485-uitvoering
Ondersteuning van diverse protocollen
Overdrachtssnelheid instelbaar tot 250000 Bit/s
Aantal databits, stopbits en pariteit instelbaar
Parametrering via procesdata of PCP
Procesdatabreedte via DIP-switch instelbaar: 7, 15 of 31 woorden
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem