IB IL PB MA-PAC - Communicatiemoduul
2700630

Inline-PROFIBUS-master/slave, voor het aansluiten van een PROFIBUS-systeem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), toepassing alleen met PC Worx

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Aansluiting PROFIBUS via 9-polige D-SUB-busconnector
Bedrijfsstand als DP-master of -slave
Dataoverdrachtssnelheid PROFIBUS van 9,6 kbit/s tot max. 12 Mbit/s
Omvang van de PROFIBUS-procesafbeelding: tot 48 woorden in- en uitgangsgegevens (max. tien PROFIBUS-slaves) of 56 woorden (max. drie PROFIBUS-slaves)
Unterstützung von maximal zehn DP-Slaves im Betrieb als DP-Master
Bij toepassing als DP-slave: apparaatbeschrijving met GSD-bestand, schakelaar voor het instellen van de PROFIBUS-adressen, ondersteunde PROFIBUS-adressen 1 tot 125
DIP-switch voor het instellen van de bedrijfsstand, het schakelgedrag, de databreedte en de overdrachtssnelheid naar de localbus
Diagnose- en statusindicaties
Toepassing als DP-master: opslag van de configuratiegegevens op de geheugenstick