IB IL INC-PAC
-
Inline-functiemoduul
2861849
Inline-positioneermoduul, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 1 ingang relatieve encoder, 4 digitale ingangen 24 V DC, 4 digitale uitgangen 24 V DC, 500 mA, 3-draads aansluittechniek
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Handmatige inbedrijfstelling ter plaatse
Geïntegreerde bewakingsfuncties
5 V- en 24 V-encodervoeding incl. bewaking
24 V-sensorvoeding incl. bewaking
Tandwielloze en wrijvingscompensatie
Omzetfactor parametreerbaar
3 digitale ingangen
4 digitale uitgangen
Positieregistratie via symmetrische of asymmetrische relatieve encoder met of zonder Z-sPoor
Software-eindschakelaar