IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC
-
Inline-module
2869912
Intrinsiekveilige Inline Analog-I/O-klem, 4 configureerbare in-/uitgangskanalen, compleet met toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Veldbusonafhankelijke diagnose met behulp van de FDT/DTM-technologie
Moduulgebaseerde galvanische scheiding
Uitgang: 0/4 mA ... 20 mA
Ingang: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA
4 configureerbare I/O-kanalen
Afzonderlijke kanaaldiagnose