IB IL EC AR 48/10A-PAC
-
Inline-functiemoduul
2819587
Servoversterker voor gelijkstroommotoren met borstelcontacten (DC-motoren) en gelijkstroommotoren zonder borstelcontacten (EC-motoren)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 97,6 mm |
| Hoogte | 166 mm |
| diepte | 85 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s |
| inbedrijfstelling en diagnose | |
| Aansluitmethode | RS-232 |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 03 |
| ID-code (dec.) | 195 |
| Lengtecode (dec) | 03 |
| procesdatakanaal | 48 Bit |
| ingangsadressen | 48 Bit |
| uitgangsadressen | 48 Bit |
| parameterkanaal (PCP) | 16 Bit |
| registerlengte (bus) | 64 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 8 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Digitaal | |
| Aantal ingangen | 3 |
| Aansluitmethode | MINI COMBICON |
| Aansluittechniek | 3-draads (signaal, Us, GND) |
| aantal polen | 3 |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| relatieve encoder | |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangsfrequentie (5 V) | max. 1 MHz |
| relatieve encoder | |
| ingangsfrequentie (5 V) | max. 500 kHz (bij 4 V spanningsniveau) |
| ingangsfrequentie (24 V) | max. 100 kHz (bij 20 V spanningsniveau) |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 120 mA |
| typ. 30 mA | |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 150 mA |
| typ. 100 mA | |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (nominale waarde) |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | 2-polige COMBICON-connector |
| Benaming | voeding |
| voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 48 V DC ±15 % (uitschakeling bij overspanning Ut > 60 V DC) |
| max. stroombelastbaarheid | 10 A |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: logica UL/periferie/motor | 500 V AC |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | front-MSTB |
| front-MSTB | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 8 mm |
| front-MC | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % (75 % continu, 85 % incidenteel) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % (75 % continu, 85 % incidenteel) |
| Mechanische test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g gedurende 1 ms, drie schokken in elke richting |
| Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | 1 m |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| stooremissie | Controle conform EN 61000-6-4 stooremissie behuizing EN 55011:1991 klasse A |
| Artikelnummer | 2819587 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI192 |
| Productcode | DRI192 |
| GTIN | 4017918956172 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.048 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 880 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Bouwbreedte: 97,6 mm
Referentie
Positieregistratie met relatieve encoder
Positionerings-, toerental- en koppelregeling
Point-to-point-positioneringsfunctie
Elektronische commutatie met Hall-sensoren
Aandrijfregelaar met positioneringsfunctie
Snelheidsprofiel: trapezium of S-curve
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem