De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van digitale signalen in het AC-spanningsbereik.
IB IL DO 1 AC-PAC
-
Digitale module
2861920
Inline, Digitale uitgangsklem, digitale uitgangen: 1, 230 V AC, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
4 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 3-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Diagnose- en statusindicaties