IB IL 24 DO 2-PAC - Digitale module
2861470

Inline, Digitale uitgangsklem, digitale uitgangen: 2, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kbit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

2 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 1 A
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
Diagnose- en statusindicaties