FLX ASI DO 4 M12-2A - Decentraal I/O-moduul
2773458

AS-i-digitaal uitgangsmoduul, single-slave, 4 digitale uitgangen, 24 V DC, beschermklasse IP67

Productdetails








Uw voordelen

M12-aansluittechniek met SPEEDCON-snelvergrendeling voor de in-/uitgangen
Geoptimaliseerd voor directe montage en railmontage
Aansluiting zonder gereedschap op AS-interface d.m.v. doordringingstechniek