FLS IB M12 DO 8 M12-2A
-
Decentraal I/O-moduul
2736039
Het stand-alone moduul voor INTERBUS beschikt over 8 digitale uitgangen, elk met 2 A belastbaar. De M12-aansluiting vindt plaats via de snelaansluittechniek. De 24 V DC-voeding is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 178 mm |
| diepte | 49,3 mm |
| boorgatafstand | 168 mm |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Remotebus | |
| Aansluitmethode | 2 M12-connectoren, B-gepolariseerd |
| codering aansluitplaats | koperkabel |
| aantal polen | 5 |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s |
| systeemgrenzen | |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | 0 |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | 0 |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 81 |
| ID-code (dec.) | 1 |
| Lengtecode (dec) | 129 |
| procesdatakanaal | 8 Bit |
| uitgangsadressen | 8 Bit |
| parameterkanaal (PCP) | 0 Bit |
| registerlengte (bus) | 8 Bit |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Aansluittechniek | 2-, 3-draads |
| Aantal uitgangen | 8 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 2 A |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Fieldline |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| aantal kanalen | 8 |
| Potentialen | |
| voedingsspanning UL | 24 V DC |
| voedingsspanning aan UL | 4 A |
| stroomopname uit UL | typ. 80 mA |
| max. 100 mA | |
| voedingsspanning US | 24 V DC |
| voedingsspanning aan US | max. 4 A |
| stroomopname uit US | typ. 3,5 mA |
| max. 700 mA | |
| voedingsspanning UA11 | 24 V DC |
| voedingsspanning aan UA11 | max. 4 A |
| stroomopname uit UA11 | typ. 12 mA (plus-actorstroom) |
| max. 4 A | |
| voedingsspanning UA12 | 24 V DC |
| voeding aan UA12 | max. 4 A |
| stroomopname uit UA12 | typ. 12 mA (plus-actorstroom) |
| max. 4 A | |
| voedingsspanning UA21 | 24 V DC |
| voeding aan UA21 | max. 4 A |
| stroomopname uit UA21 | typ. 12 mA (plus-actorstroom) |
| max. 4 A | |
| voedingsspanning UA22 | 24 V DC |
| voeding aan UA22 | max. 4 A |
| stroomopname uit UA22 | typ. 12 mA (plus-actorstroom) |
| max. 4 A | |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Benaming | UL |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 24 V-voeding (buslogica) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Testspanning: 24 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Testspanning: 24 V-voeding (buslogica) / digitale uitgangen (actorvoeding) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Testspanning: 24 V-voeding (buslogica) / inkomende remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Testspanning: 24 V-voeding (buslogica) / uitgaande remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Testspanning: 24 V-voeding (US) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Testspanning: Digitale uitgangen (actorvoeding) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Testspanning: Digitale uitgangen (actorvoeding) / 24 V-voeding (US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Testspanning: Digitale uitgangen (actorvoeding) / inkomende remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Testspanning: Inkomende remotebus / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Testspanning: Inkomende remotebus/uitgaande remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Testspanning: Uitgaande remotebus / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Testspanning: Uitgaande remotebus / 24 V-voeding (US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Testspanning: Uitgaande remotebus / digitale uitgangen (actorvoeding) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP65/IP67 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
| Mechanische test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Belasting 30g, halve sinusgolf positief en negatief in elke richting |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g in elke richting |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2736039 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI4A1 |
| Productcode | DRI4A1 |
| GTIN | 4017918899653 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 382,53 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 350 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Compatibele producten
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussysteemkabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussysteemkabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussysteemkabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussysteemkabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507227
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-/actorkabel 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507777
Uw voordelen
Flexibele toevoer van de voedingsspanning
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
SPEEDCON-snelvergrendeling
Uniforme aansluiting via M12-connectoren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem