FLS DN M12 DI 16 M12
-
Decentraal I/O-moduul
2736327
Het stand-alone moduul voor DeviceNet™ beschikt over 16 digitale ingangen. De M12-aansluiting vindt plaats via de snelaansluittechniek. De 24 V DC-voeding is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting. De nominale stroom van het moduul bedraagt 1,2 A
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 161 mm |
| diepte | 44,5 mm |
| boorgatafstand | 151 mm |
| DeviceNet™ | |
| Aansluitmethode | 2 M12-connectoren A-gecodeerd |
| aantal polen | 5 |
| overdrachtssnelheid | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (automatische baudrateherkenning) |
| overdrachtsmedium | koperkabel volgens DeviceNet™-specificatie |
| adresruimte | 0 ... 63, instelbaar |
| systeemgrenzen | |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | 0 |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | 0 |
| Moduul | |
| ingangsadressen | 16 Bit |
| uitgangsadressen | 0 Bit |
| Registerlengte | 16 Bit |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 |
| Aantal ingangen | 16 |
| Aansluitmethode | M12-connector dubbel bezet |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -30 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 13 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| Sensorstroom totaal | max. 1200 mA |
| filtertijd | 1 ms |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| Productfamilie | Fieldline |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| aantal kanalen | 16 |
| Potentialen | |
| voedingsspanning UL | 24 V DC |
| voedingsspanning aan UL | max. 4 A |
| stroomopname uit UL | typ. 65 mA |
| max. 100 mA | |
| voedingsspanning US | 24 V DC |
| voedingsspanning aan US | max. 4 A |
| stroomopname uit US | typ. 8 mA (plus sensorstroom) |
| max. 1,2 A | |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Benaming | UL |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: naar periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP65/IP67 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Artikelnummer | 2736327 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI4A4 |
| Productcode | DRI4A4 |
| GTIN | 4017918960087 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 342,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 310 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - Bussysteemkabel 1507421
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Bussysteemkabel 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Bussysteemkabel 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Bussysteemkabel 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-/actorkabel 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Dataconnector 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Dataconnector 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - T-verdeler 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Afsluitweerstand 1507816
Uw voordelen
Direct toegankelijke adresseringsschakelaar
Uniforme aansluiting via M12-connectoren
SPEEDCON-snelvergrendeling
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Flexibele toevoer van de voedingsspanning
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem