Het moduul is bestemd voor toepassing in een Fieldline Modular M8-localbus, die door een Fieldline- of Inline-kopstation wordt geopend. Het moduul is bedoeld voor het genereren van digitale signalen.
FLM DO 4 M8-2A
-
Decentraal I/O-moduul
2736932
Het ruimtebesparende lokalbusmoduul is uitermate geschikt voor toepassing in de directe nabijheid van het proces. Functies: 4 digitale uitgangen elk met 2 A belastbaar, nauwkeurige diagnose per kanaal, kortsluitings- en overbelastingsbeveiliging, M8-aansluittechniek
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 29,8 mm |
| Hoogte | 143 mm |
| diepte | 26,5 mm |
| boorgatafstand | 133 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Lengte incl. verbindingsstuk |
| Kleur | zwart |
| Fieldline-localbus | |
| Aansluitmethode | 2 M8-connectoren |
| codering aansluitplaats | koperkabel |
| aantal polen | 5 |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| Programmeergegevens (LocalbusSlave) | |
| Lengtecode (hex) | 41 |
| ID-code (dec.) | 177 |
| Lengtecode (dec) | 65 |
| procesdatakanaal | 4 Bit |
| ingangsadressen | 0 Bit |
| uitgangsadressen | 4 Bit |
| parameterkanaal (PCP) | 0 Bit |
| registerlengte (bus) | 4 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 3 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
| Digitaal: | |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -30 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | M8-connector |
| Aansluittechniek | 2-, 3-draads |
| Aantal uitgangen | 4 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 2 A |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Fieldline |
| bouwvorm | modulair |
| aantal kanalen | 4 |
| Potentialen | |
| voedingsspanning UL | 24 V DC |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | M8-connector |
| Benaming | UL |
| aantal polen | 4 |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) |
| voedingsstroom | 3 A |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: naar periferie | 500 V AC |
| Aansluitmethode | M8-connector |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP65/IP67 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
| Mechanical test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Belasting 30g, halve sinusgolf positief en negatief in elke richting |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g in elke richting |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Artikelnummer | 2736932 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRI432 |
| Productcode | DRI432 |
| GTIN | 4046356087193 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 155,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 137 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Bussysteemkabel 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Bussysteemkabel 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Bussysteemkabel 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Bussysteemkabel 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Bussysteemkabel 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Bussysteemkabel 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/actorkabel 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/actorkabel 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/actorkabel 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/actorkabel 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/actorkabel 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1697771
-
SAC-4P-950/... - Bussysteemkabel 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adapter 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Communicatiemoduul 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Connector 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Connector 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Connector 1506781
Uw voordelen
Ook aan te sluiten op een Inline-station
Geoptimaliseerd voor 30 mm-montageprofiel
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Uniforme aansluiting via M8-connectoren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem