AXL F BK ETH NET2 - Kopstation
2702177

Axioline F, Kopstation, Ethernet (2 netwerken), RJ45-Bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 Mbit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

2 gescheiden Ethernet-poorten (zonder geïntegreerde switch)
2 IP-adressen
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
Draaischakelaars voor instelling van de adrestoekenning en andere functies
Ondersteuning van Modbus/TCP (UDP)
BootP en DHCP
Geschikt voor firmware-update
Runtime in het kopstation verwaarloosbaar (bijna 0 µs) (bij Modbus/UDP)
Typische cyclustijd van de lokale Axioline F-bus ca. 10 µs