VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU - Passief module
2903869

VARIOFACE Professional-module (VIP) voor Siemens ET200 ISP-besturingen. Analoge HART-input-interface, met 4 kanalen. 125 V AC/DC, 1 A-rating, 2-polig.

Productdetails









Uw voordelen

Interface van veldapparaten en analoge HART®-ingangskaart 6ES7134-7TD00-0AB0
Duidelijk zichtbare I/O-codering voor de veldbekabeling bij de installatie van het apparaat
Minder ruimte nodig in de schakelkast dankzij de compacte bouw
Alleen een montagevoet van metaal voor de eenvoudige montage en demontage op de montagerail
Geïntegreerd ZB-kanaal voor de flexibele apparatencodering