VFC-PT/FLK20/ET200SP - Interfacemodul
1278788

VARIOFACE Front Connect, IDC/FLK-interfacemodule voor de systeembekabeling met de Siemens SIMATIC® ET 200SP met specifieke markering en push-in-frontaansluitingen, aantal polen: 20, bouwbreedte: 19 mm

Productdetails









Uw voordelen

Snelle, overzichtelijke en foutloze bekabeling dankzij Push-in-klemmen met frontaansluittechniek
Tot 60 % minder ruimte nodig in de schakelkast in vergelijking met conventionele oplossingen dankzij het innovatieve ontwerp met 19 mm inbouwbreedte
Plug & Play-aansluiting op de remote IO- en op veldniveau met het omvangrijke systeembekabelingsprogramma van Phoenix Contact
Optimale ondersteuning voor uw decentrale randapparatuur, dankzij hoge flexibiliteit en slanke bouwvorm
Optisch en haptisch geschikt voor moderne remote IO systemen