UM-EC28-L
-
Interfacemodul
2956712
Interfacemodule, aansluiting 1: schroefaansluiting, aansluiting 2: ELCO-connector 1x 28-polig (Stiftconnector, type 8027, links)
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| aantal polen | 28 |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Max. toelaatbare bedrijfsspanning | 250 V AC/DC |
| Max. toelaatbare stroom | 3 A (per ader) |
| max. toelaatbare totaalstroom | 84 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 260 V |
| test-stootspanning | 2,5 kV |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | ELCO-connector |
| bouwvorm | Serie 8027 |
| polarisatie | 1-1 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 28 |
| Opmerking | Stiftconnector, type 8027, links |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 110,1 mm |
| Hoogte | 111,8 mm |
| diepte | 55,85 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| isolatiemateriaal behuizingen | onversterkt polyamide PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Tegen aanliggende modulen (in de richting van de montagerail) is een basisisolatie geboden. |
| Aanwijzing voor de bediening | Controleer of de voedingsspanning van het apparaat over een gezamenlijk referentiepotentiaal beschikt. |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2956712 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK2186 |
| Productcode | DK2186 |
| GTIN | 4017918085933 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 306,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 306,6 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem