Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT - Actief moduul
2906944

16-kanaals relaismoduul voor Honeywell C300-ingangskaarten. Het moduul wordt aan de besturingszijde via een 37-polige D-SUB of 50-polige FLK aangestuurd. Aan de veldzijde is een schroefaansluiting met messcheiding beschikbaar. Moduulbreedte: 343 mm

Productdetails









Compatibele producten