UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/L C - Interfacemodul
2906188

16-kanaals moduul voor Honeywell C300 analoge uitgangskaarten met scheiding, testpunten, 500 mA zekeringen en statusindicatie.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Uw voordelen

Deze VARIOFACE-modulen worden toegepast in combinatie met de betreffende frontadapters
Per kanaal vrijschakelen met testpunten
Overeenstemmende printplaatcoating
LED-indicatie, zekering defect
Railmontage, met aardingsklem
Per kanaal schermaansluiting
Per kanaal, steekbare zekering 500 mA
UM-PRO-behuizing