EAC
Toelatings-ID: RU*-DE.*08.B.01829*CSA
Toelatings-ID: LR 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 2 A | |||
16-kanaals digitaal ingangsmoduul met schroefaansluiting en redundante voeding. Geschikt voor de Yokogawa-kaart SDV 144.
| Producttype | Interfacemoduul |
| aantal polen | 50 |
| aantal kanalen | 16 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 24 V DC ±5 % |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 100 mA |
| max. totaalstroom voeding | 2 A (F150, F151) steekbare zekering (5x20, 2 A), DIN 41662 |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Geschikte I/O-kaart | SDV144 |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | Yokogawa, KS-compatibel |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| aantal polen | 50 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| voeding | |
| Aansluitmethode | steekbaar |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 6 |
| statusindicatie | led groen (voeding ), led geel (kanaal) |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 161,8 mm |
| Hoogte | 111,8 mm |
| diepte | 69,25 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| isolatiemateriaal behuizingen | PVC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | < 2000 m |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | De spanningsbewaking op het moduul functioneert niet in combinatie met voorgeschakelde HESILED-zekeringsklemmen met geïntegreerde lichtindicatie. |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2900173 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK2A8N |
| Productcode | DK2A8N |
| GTIN | 4046356484053 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 483 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 474 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 2 A | |||
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f47ca7c2-64eb-4c63-851b-f496b18718dd |