FLKMS-D50 SUB/S
-
Interfacemodul
2281746
VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en D-SUB-miniatuurstiftconnector, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32, aantal polen: 50
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| Productfamilie | VARIOFACE |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 2,5 A |
| stroom (Totaalstroom) | ≤ 75 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 125 V |
| test-stootspanning | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 50 |
| steekcycli | > 500 |
| Rastermaat | 2,77 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| aantal polen | 54 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 101,25 mm |
| Hoogte | 77 mm |
| diepte | 70,97 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2281746 |
| Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK2182 |
| Productcode | DK2182 |
| GTIN | 4017918054991 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 256,49 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 256 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075554
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926292
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926302
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926315
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926328
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926331
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926344
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926357
-
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900908
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem