FLKM-KS40/YCS/ZFKDS
-
Passief module
2314723
Universeel interfacemoduul met 1:1-aansluiting tussen 40-polige systeemaansluiting en veerdrukklemaansluiting
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| aantal kanalen | 8 |
| 16 | |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 30 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Geschikte I/O-kaart | AAB841 |
| AAI135 | |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI543 | |
| AAI835 | |
| AAI841 | |
| AAR181 | |
| AAT141 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAV542 | |
| AAP135 | |
| ondersteunde besturing: YOKOGAWA STARDOM | |
| Geschikte I/O-kaart | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI135 | |
| NFAP135 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| NFAV542 | |
| NFAB841 | |
| NFAI841 | |
| NFAI835 | |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| Aansluitmethode | Yokogawa, KS-compatibel |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 40 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 7,5 mm |
| aantal polen | 40 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 112 mm |
| Hoogte | 89,6 mm |
| diepte | 59,7 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≤ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2314723 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK218N |
| Productcode | DK218N |
| GTIN | 4046356155007 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 211,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 211,2 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Frontadapter 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Frontadapter 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Frontadapter 2902912
-
FLK 40-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Frontadapter 1770155
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Frontadapter 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Frontadapter 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Frontadapter 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Frontadapter 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Frontadapter 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Frontadapter 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Frontadapter 2904653
-
FLK 40-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Frontadapter 1770154
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem