FLKM-D50 SUB/B/MKKDS
-
Interfacemodul
2304597
VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en D-SUB-miniatuurbusconnector, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32, aantal polen: 50
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| aantal polen | 50 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 125 V AC/DC |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 2,5 A |
| 1,5 A (bij gelijkmatige belasting van alle aftakkingen) | |
| max. totaalstroom voeding | 2,5 A (per contact) |
| Nominale isolatiespanning | 125 V |
| test-stootspanning | 1,2 kV (functie-isolatie) |
| veldniveau | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
| aantal polen | 50 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 146,3 mm |
| Hoogte | 77 mm |
| diepte | 58,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| isolatiemateriaal behuizingen | PVC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2304597 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DK2182 |
| GTIN | 4017918973810 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 313,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 313,5 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075554
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926645
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926658
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926661
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926674
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926687
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926690
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926700
-
CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900913
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem