FLKM-D37SUB/M/MT/16IM/ETHA
-
Interfacemodul
1274083
VARIOFACE-interfacemodule voor Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, met speciale markering, met messcheidingsklem en testaftakking alsmede voedingsklemmen
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| aantal kanalen | 16 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 30 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
| stroom (Voeding) | ≤ 2 A (per klem 1P1/2P1) |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| test-stootspanning | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing: SIEMENS ET 200SP HA | |
| passend randapparatuurmoduul | 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6GH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 37 |
| steekcycli | > 500 |
| Rastermaat | 2,77 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting met messcheiding |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| aantal polen | 48 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| Aansluiting 3 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | Testbus |
| aantal polen | 48 |
| Aansluiting 4 (voeding) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting met messcheiding |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 4 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 249,21 mm |
| Hoogte | 77 mm |
| diepte | 50,52 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 1274083 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK218S |
| Productcode | DK218S |
| GTIN | 4063151465421 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 570 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 495,35 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| SCIP | 6a26cd81-89c2-4c42-b30a-c0810849c143 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem