FLKM 50/D37SUB/M/HC3/AIO
-
Passief module
2900176
16-kanaals moduul voor Honeywell C300-kaarten. Het moduul wordt aan de besturingszijde via een 37-polige D-SUB of 50-polige FLK aangestuurd. Aan de veldzijde is een schroefaansluiting beschikbaar. Moduulbreedte: 113 mm
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| aantal kanalen | 16 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 50 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 0,5 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Geschikte I/O-kaart | TAIX01 (non-redundant) |
| TAIX11 (redundant) | |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 37 |
| steekcycli | > 500 |
| Rastermaat | 2,77 mm |
| Aansluiting 2 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 50 |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluiting 3 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| aantal polen | 48 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| Aansluiting 4 (voeding) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 2 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaat | 5 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 112 mm |
| Hoogte | 89,6 mm |
| diepte | 78,9 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| isolatiemateriaal behuizingen | PVC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2900176 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK2A8H |
| Productcode | DK2A8H |
| GTIN | 4046356492126 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 304,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 304,5 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem