FLKM 50/32M/DV
-
Passief module
2304869
32-kanaals moduul zonder led en 2-draadsaansluiting; gemeenschappelijk minpotentiaal (voor kaarten van de DeltaV-besturing)
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| Productfamilie | VARIOFACE |
| aantal polen | 50 |
| aantal kanalen | 32 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
| stroom (Klem/klem) | ≤ 5 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| test-stootspanning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing: EMERSON DeltaV | |
| Geschikte I/O-kaart | VE4001S2T2B5 |
| VE4002S1T2B6 | |
| nominale voedingsspanning | max. 60 V DC |
| continue belastingsstroom | 1 A |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 50 |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| aantal polen | 64 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| Aansluiting 3 (voeding) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 2 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 168,3 mm |
| Hoogte | 89,6 mm |
| diepte | 65,8 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| isolatiemateriaal behuizingen | PVC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2304869 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK218K |
| Productcode | DK218K |
| GTIN | 4017918981716 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 372,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 284,42 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Deze systeemspecifieke interfacemodulen voor DeltaV-modulen worden in combinatie met de systeemkabels FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV toegepast
Toepasbaar voor 32-kanaals in- en uitgangskaarten
2-draadsaansluiting met separate minklem per kanaal
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem