CSA
Toelatings-ID: LR 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
1:1 interfacemoduul voor analoge Yokogawa I/O-modulen AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 en AAB 841. Redundante systeemaansluiting, schroefaansluitingen met messcheiding aan de veldzijde
| Producttype | Interfacemoduul |
| aantal kanalen | 8 |
| 12 | |
| 16 | |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 50 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Geschikte I/O-kaart | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI841 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| ondersteunde besturing: YOKOGAWA STARDOM | |
| Geschikte I/O-kaart | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI841 | |
| NFAB841 | |
| NFAV542 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| Aansluitmethode | Yokogawa, KS-compatibel |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| aantal polen | 40 |
| Opmerking | Geschikte systeemkabels: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting met messcheiding |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| aantal polen | 32 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 180,1 mm |
| Hoogte | 111,8 mm |
| diepte | 55,4 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≤ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2321981 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK218N |
| Productcode | DK218N |
| GTIN | 4046356450270 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 477,96 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 470,2 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |