FL IF TX/HCS 100-D
-
Interfacemoduul
2832739
Interfacemoduul, één poort twisted-pair, één poort PCF, aansluiting aan onderzijde
Productdetails
| Producttype | Uitbreidingsmodule |
| bouwvorm | fijngranulaat |
| overdrachtsmedium | Koper |
| glasvezel | |
| Voeding | |
| voedingsspanning | via basisstation |
| aansluiting voeding | vanuit FL SWITCH MM HS of MXT |
| stroomopname typ. | 60 mA |
| Aan te sluiten rem | |
| Aansluitmethode | steekbaar op FL SWITCH MM HS of FL MXT |
| Aansluitmethode | steekbaar op FL SWITCH MM HS of FL MXT |
| Ethernet 100Base-T | |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m |
| Aantal kanalen | 1 |
| Ethernet glasvezel | |
| Aansluitmethode | F-SMA-connector |
| overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Glasvezel |
| overdrachtslengte | 100 m (PCF-vezel met F-S 200/230 10 dB/km) |
| golflengte | 650 nm |
| Aantal kanalen | 1 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 31 mm |
| Hoogte | 75,7 mm |
| diepte | 72,5 mm |
| Kleur | groen |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C (geen condens) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 89/336/EWG |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3/-4 |
| montagetechniek | in het hostsysteem |
| Artikelnummer | 2832739 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNN123 |
| GTIN | 4017918957001 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 91,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 91,6 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabels 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabels 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem