FL COM SERVER RS485
-
Interfaceconverters
2708740
Eerste generatie FL COM SERVER RS485, voor het omzetten van een seriële RS-485-interface naar Ethernet, incl. cd-rom met drivers, extra software en gebruikersdocumentatie (PDF)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | interfaceconverter |
| MTBF | 666 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 179 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) | |
| Functies | |
| ondersteunde browsers | Netscape Communicator vanaf versie 4.5 of Internet Explorer vanaf versie 4.01 |
| Systeemeisen | |
| ondersteunde browsers | Netscape Communicator vanaf versie 4.5 of Internet Explorer vanaf versie 4.01 |
| galvanische scheiding | VCC // Ethernet // RS-485 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
| Testspanning data-interface/data-interface | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternatief of redundant, via backplane buscontact- en systeemvoeding) | |
| stroomopname typ. | max. 100 mA |
| Functie | |
| management | web based management, SNMP of Factory Manager software FL SWT |
| status- en diagnose-led's | led's: UL (logicaspanning), AC (data-activiteit RS-485), FD (fullduplex), 100 (100Base-T(X) bedrijf), COL (collision), link- en receive-led voor Ethernet-poort |
| Voeding | |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| signaal | Ethernet |
| Modbus | |
| Webserver | ja |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| overdrachtslengte | 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
| ondersteunde protocollen | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| hulpprotocollen | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Data: RS-485-interface, volgens EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-2-draads | |
| seriële overdrachtssnelheid | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 187500 bit/s, instelbaar via web based management |
| Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
| afsluitweerstand | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (inschakelbaar) |
| dataformaat/codering | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Data flow controle/protocollen | zelfsturend // Modbus RTU/ASCII |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 118,6 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| materiaal (Behuizing) | PA V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 50081-2 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2708740 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNC321 |
| GTIN | 4046356041492 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 191,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 155,1 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem