LUMGATE MCU
-
Lichtregelapparaat
1357190
Ontkoppeling van de hoofdprintplaat van de Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
Ontkoppeling van de hoofdprintplaat van de Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Gateways/proxies |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Programmeergegevens | |
| ID-code (dec.) | 51 |
| ingangsadressen | 16 Bit |
| uitgangsadressen | 16 Bit |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluittechniek | Golfsoldeercontacten |
| voedingsspanning | max. 5 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 4,5 V DC ... 5,5 V DC -10 % ... +10 % |
| stroomopname | max. 130 mA |
| opgenomen vermogen | 0,65 W |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| Aantal ingangen | 2 (Open Collector) |
| Aansluitmethode | Golfsoldeercontacten |
| Analoog: | |
| benaming uitgang | analoge uitgang |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Resolutie D/A-omvormer | 8 Bit |
| uitgangssignaal stroom | 2 mA |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aantal uitgangen | 2 |
| uitgangsspanning | 5 V DC |
| uitgangsstroom | 100 mA |
| overdrachtssnelheid | 500 kBaud |
| Breedte | 64,5 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 65 °C |
| beschermklasse | IP00 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 90 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| 5 % ... 95 % (tot 45 °C volgens EN 60068-2-78:2013) | |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 90 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| montagetechniek | schroefmontage |
| Artikelnummer | 1357190 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | DREDIA |
| Productcode | DREDIA |
| GTIN | 4063151684570 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 38,23 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 500 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
| ETIM 9.0 | EC000533 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | c13ad9d5-d90e-4cd5-9049-84870d7b7133 |