IB IL SGI 2/P
-
Inline-module
2692351
Inline-analoge ingangsklem voor rekstroken, 2 nauwkeurige ingangen, 4-, 6-draads aansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| bouwvorm | modulair |
| Bedrijfstoestand | procesdatabedrijf met 3 woorden, PCP met 1 woord |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 03 |
| ID-code (dec.) | 223 |
| Lengtecode (dec) | 03 |
| procesdatakanaal | 48 Bit |
| ingangsadressen | 48 Bit |
| uitgangsadressen | 48 Bit |
| parameterkanaal (PCP) | 16 Bit |
| registerlengte (bus) | 32 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 23 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Potentialen | |
| opgenomen vermogen | typ. 1,2 W (moduul in nominaal bedrijf) |
| max. 3,2 W (moduul met maximale belasting) | |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 100 mA |
| typ. 85 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 100 mA |
| typ. 25 mA (bij typische belasting van 350 Ohm per kanaal) | |
| 80 mA (bij maximale belasting van 55 Ω en weergave) | |
| 7 mA (bij nullast zonder DMS en zonder weergave) | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: logica / analoge periferie (digitale isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: RS-485 / analoge periferie (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: maakcontact Ka1 - Kb1 / analoge periferie (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: maakcontact Ka2 - Kb2 / analoge periferie (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde / analoge periferie (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / RS-485 (digitale isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: maakcontact Ka1 - Kb1 / RS-485 (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: maakcontact Ka2 - Kb2 / RS-485 (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde / RS-485 (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / maakcontact Ka1 - Kb1 (optorelais) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: maakcontact Ka2 - Kb2 / maakcontact Ka1 - Kb1 (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde / maakcontact Ka1 - Kb1 (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / maakcontact Ka2 - Kb2 (optorelais) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde / maakcontact Ka2 - Kb2 (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / aarde (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | ingangskanalen voor rekstroken |
| Aantal ingangen | 2 |
| Aansluittechniek | 6- of 4-aderige, twisted-pair afgeschermde kabel |
| brugverschil Ud | meetbereik vastgelegd door keuze van de karakteristiek |
| brugspanning U0 | 5 V |
| meetwaarderesolutie | 15 bits + voorteken |
| update procesdata | typ. 100 ms (12,5 ms, afhankelijk van de configuratie) |
| procesdata | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Contacten | |
| omschrijving | Potentiaalvrij maakcontact |
| Aantal | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| Contactweerstand | < 1 Ω (typ.) |
| 5 Ω (maximaal) | |
| aanspreektijd typ. | 100 ms (typ.) |
| Analoog: | |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging van de spanningsuitgangen; ja, minimaal 1 minuut via temperatuurbewaking |
| Analoog | |
| beschrijving van de uitgang | spanningsuitgang |
| Aantal uitgangen | 2 |
| impedantie | > 55 Ω (minimaal) |
| uitgangsspanning | typ. 5 V |
| uitgangsstroom | max. 90 mA (bij UV = 5 V) |
| maximale uitgangsstroom | max. 90 mA (bij UV = 5 V) |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| serieel | |
| Benaming | seriële interface RS-485 |
| Netwerk | ja |
| adressering | adres 1 = meetwaarde Bruto/Netto |
| adres 2 = meetwaarde Tarra | |
| afsluitweerstand | 120 Ω |
| overdrachtsprotocol | STX/ETX |
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 136 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur | groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2692351 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI144 |
| GTIN | 4046356322690 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 158,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 158,5 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem