IB IL SGI 2/F-2MBD
-
Inline-module
2878531
Inline-analoge rekstroken-ingangsklem, zonder toebehoren, overdrachtssnelheid 2MBaud, 2 snelle ingangen, 4-, 6-draads aansluittechniek
Productdetails
| bouwvorm | modulair |
| Bedrijfstoestand | procesdatabedrijf met 3 woorden, PCP met 1 woord |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 03 |
| ID-code (dec.) | 223 |
| Lengtecode (dec) | 03 |
| procesdatakanaal | 48 Bit |
| ingangsadressen | 48 Bit |
| uitgangsadressen | 48 Bit |
| parameterkanaal (PCP) | 16 Bit |
| registerlengte (bus) | 32 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 15 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Potentialen | |
| opgenomen vermogen | typ. 0,94 W |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 110 mA |
| typ. 100 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 32 mA (met maximale belasting 60 Ω) |
| typ. 8 mA (zonder DMS) | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: logica / analoge periferie (digitale isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde / analoge periferie (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / aarde (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | ingangskanalen voor rekstroken |
| Aantal ingangen | 2 |
| Aansluittechniek | 6- of 4-aderige, twisted-pair afgeschermde kabel |
| brugverschil Ud | meetbereik vastgelegd door keuze van de karakteristiek en de brugspanning |
| brugspanning U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| meetwaarderesolutie | 15 bits + voorteken |
| procesdata | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analoog | |
| beschrijving van de uitgang | spanningsuitgang |
| Aantal uitgangen | 2 |
| impedantie | > 58,3 Ω (typisch; toelaatbare totaalweerstand van de DMS) |
| uitgangsspanning | typ. 5 V |
| 3,3 V | |
| uitgangsstroom | typ. 55 mA (bij UV = 3,3 V) |
| typ. 85 mA (bij UV = 5 V) | |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 2 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur | groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2878531 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI144 |
| GTIN | 4017918996383 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 444 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 444 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
SK 14 - Schermaansluitklem 3025176
-
SK 20 - Schermaansluitklem 3025189
-
SK 35 - Schermaansluitklem 3026463
-
AB-SK - Ondersteuningsblok 3025341
-
AB-SK 65 - Ondersteuningsblok 3026489
-
AB-SK/E - Ondersteuningsblok 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
AK 4 - Aansluitklem 0404017
-
AKG 4 GNYE - Aansluitklem 0421029
-
AKG 4 BK - Aansluitklem 0421032
-
SK 8 - Schermaansluitklem 3025163
Uw voordelen
Bussynchrone procesdata-update
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Communicatie naar keuze via procesdata of parameterkanaal (PCP)
Voedingsspanning voor sensoren vanuit de klem, geen externe voeding noodzakelijk
Aansluiting van DMS in 6- en 4-draads aansluittechniek
2 snelle ingangen voor DMS
Diagnose- en statusindicaties
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem