IB IL SGI 2/F
-
Inline-module
2878434
Inline-analoge rekstroken-ingangsklem, 2 snelle ingangen, 4-, 6-draads aansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| bouwvorm | modulair |
| Bedrijfstoestand | procesdatabedrijf met 3 woorden, PCP met 1 woord |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 03 |
| ID-code (dec.) | 223 |
| Lengtecode (dec) | 03 |
| procesdatakanaal | 48 Bit |
| ingangsadressen | 48 Bit |
| uitgangsadressen | 48 Bit |
| parameterkanaal (PCP) | 16 Bit |
| registerlengte (bus) | 32 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 15 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Potentialen | |
| opgenomen vermogen | typ. 0,76 W |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 85 mA |
| typ. 75 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 32 mA (met maximale belasting 58,3 Ω bij UV = 5 V) |
| typ. 8 mA (zonder DMS) | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: logica / analoge periferie (digitale isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde / analoge periferie (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / aarde (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | ingangskanalen voor rekstroken |
| Aantal ingangen | 2 |
| Aansluittechniek | 6- of 4-aderige, twisted-pair afgeschermde kabel |
| brugverschil Ud | meetbereik vastgelegd door keuze van de karakteristiek en de brugspanning |
| brugspanning U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| meetwaarderesolutie | 15 bits + voorteken |
| procesdata | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analoog | |
| beschrijving van de uitgang | spanningsuitgang |
| Aantal uitgangen | 2 |
| impedantie | > 58,3 Ω (typisch; toelaatbare totaalweerstand van de DMS) |
| uitgangsspanning | typ. 5 V |
| 3,3 V | |
| uitgangsstroom | typ. 55 mA (bij UV = 3,3 V) |
| typ. 85 mA (bij UV = 5 V) | |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur | groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2878434 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI144 |
| GTIN | 4017918996369 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 153,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 125,94 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
SK 14 - Schermaansluitklem 3025176
-
SK 20 - Schermaansluitklem 3025189
-
SK 35 - Schermaansluitklem 3026463
-
AB-SK - Ondersteuningsblok 3025341
-
AB-SK 65 - Ondersteuningsblok 3026489
-
AB-SK/E - Ondersteuningsblok 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
AK 4 - Aansluitklem 0404017
-
AKG 4 GNYE - Aansluitklem 0421029
-
AKG 4 BK - Aansluitklem 0421032
-
SK 8 - Schermaansluitklem 3025163
Uw voordelen
Aansluiting van DMS in 6- en 4-draads aansluittechniek
2 snelle ingangen voor DMS
Diagnose- en statusindicaties
Voedingsspanning voor sensoren vanuit de klem, geen externe voeding noodzakelijk
Communicatie naar keuze via procesdata of parameterkanaal (PCP)
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Bussynchrone procesdata-update
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem